Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก สวมพอดี เกลียวระบบเมตริก

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Ezeplugs

การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบมีแถบดึง

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ฝาครอบหกเหลี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ฝาครอบแบบแถบฉีก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ฝาครอบไวนิลแบบยืดหยุ่นมีแถบดึง - มาตรฐาน

ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น (PVC)
  • สี: ดำ