สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(8 กลุ่มสินค้า)
การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด
ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.