Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

PVC

 (40 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะวงรี

ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ปะเก็นแผ่นกันน้ำ

ซีลป้องกันอากาศมีกาวยางแบบติดถาวรสองด้าน ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้กับการใช้งานที่สัมผัสแสง UV โดยตรง
ซีลนี้ทนทานต่อกรด โอโซน และออกซิเดชันได้อย่างดีเยี่ยม

เหมาะกับการใช้งานกับระบบ HVAC หรือตู้คอนโทรลไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง งานลดการสั่นสะเทือน และอื่น ๆ

  • วัสดุ: นีโอพรีน ไนไตรล์ และพีวีซีผสม
  • สี: ดำ
  • อุณหภูมิการใช้งาน: -28C ถึง 101C
  • ความหนาแน่น (กก./ม.3): 64 - 112
  • การโก่งเนื่องจากแรงกด: 140 - 350 ก/ซม.2

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ฝาครอบนูเนียน Banjo

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก

ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: PVC ยืดหยุ่นและ HDPE
  • สี: แดงและเหลือง
  • ใส่พอดีกับข้อต่อไฮดรอลิกแบนโจ DIN 7642 B/E

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี

มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775

  • วัสดุ: LDPE และ PVC แบบยืดหยุ่น
  • สี: เหลือง

ฝาครอบมีแถบดึง

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ฝาครอบส่วนปลายสี่เหลี่ยม - สำหรับงานภาระหนัก

ฝาครอบส่วนปลายพีวีซีสี่เหลี่ยมสีดำเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดซึ่งเหมาะสำหรับท่อเหลี่ยม ฝาครอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเงามันเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและมีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่ายให้ผิวเคลือบเงาที่น่าสนใจ

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว

ฝาครอบไวนิลแบบยืดหยุ่นมีแถบดึง - มาตรฐาน

ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น (PVC)
  • สี: ดำ

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ห่วงไดอะแฟรม - ตัดออกด้านเดียว

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ ในขณะที่รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

  • จาก 2