Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การยึดที่ขอบ ยึดด้วยสกรู การติดตั้งด้านหลัง

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ด้ามจับแบบดึง - มีสปริง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงมีสปริงนี้ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่กลับของด้ามจับ สปริงช่วยให้สามารถจับยึดหรือกลับสู่ตำแหน่งของด้ามจับได้ เหมาะสำหรับการดึงและหรือยก มีรูปทรงและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

ด้ามจับแบบดึง - โลหะทรงโค้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม

ด้ามจับแบบดึง - โลหะรูปตัว U

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงโลหะของเราเป็นรูปตัว U ที่ทำจากท่อทรงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปไข่หากมีความต้องการที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีให้เลือกทั้งวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลายและความสวยงามที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มุมการออกแบบที่แตกต่างกันทำให้สามารถเลือกมุมดึงได้ มีตัวเลือกสำหรับการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการติดตั้ง