Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน กาวในตัว กดยึด

 (81 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขารองรับ PCB กาวในตัว

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

คลิปการเดินสายแบบแยก

ที่ยึดสายเคเบิลสำหรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7.5 มม. สำหรับการติดตั้งในรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.2 มม. การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถใช้แบบย้อนกลับได้

คลิปยึดสายไฟ - กดเข้า

คลิปยึดสายไฟแบบกดเข้านี้ มีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้า รูปแบบนี้จะไม่ล็อค ซึ่งหมายความว่าสามารถถอดและเปลี่ยนสายไฟของคุณได้อย่างง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - กดเข้า/ไนลอน

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบกดเข้านี้จะยึดสายเคเบิลแบบแยกกันเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, กดเข้า, ตัวแยก

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้จะยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงที่ตัวยึดติดตั้ง เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ดันเข้า

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว

อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา

แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม

มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มีตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2

หมายเหตุ: ส่วนที่เป็นเทปกาวของผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บ 1 ปีนับจากวันที่ขนส่ง เมื่อเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิดออก โดยจัดเก็บในอุณหภูมิห้องและให้พ้นแสง

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง

คลิปยึดสายไฟเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง, ขนาดเล็ก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 4 ช่อง - 3.9 มม.

คลิปยึดสายไฟเบอร์ 4 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 6 ช่อง - 3.4 มม., 2.9 มม

คลิปสายไฟเบอร์ 6 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 มม. หรือ 2.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปสปริง - กดล็อค, บานพับ, พลาสติก

คลิปสปริงแบบบานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึดสายเคเบิลเข้ากับแผง แนบพอดีกับแผงโดยใช้ตัวยึดแบบกดยึด

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสสายเคเบิลขนาดเล็กยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปสายไฟปรับได้

มีให้เลือก 2 แบบ รัดสายเคเบิลเข้ากับแผงโดยใช้อุปกรณ์ยึดแบบกดเข้าที่เพื่อยึดติดกับแผงขนาด 3 มม. แบบที่ 1 มีที่ยึดป้องกันการหมุนเพื่อยึดสายรัดเข้าที่และป้องกันการเคลื่อนไหว

  • จาก 4