Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก กาวในตัว การยึดสองด้าน

 (96 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ขาตั้งกันกระแทกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว

ขาตั้งยาง - แผ่นกาว

ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขารองรับ PCB กาวในตัว

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว

อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา

แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม

มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มีตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2

หมายเหตุ: ส่วนที่เป็นเทปกาวของผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บ 1 ปีนับจากวันที่ขนส่ง เมื่อเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิดออก โดยจัดเก็บในอุณหภูมิห้องและให้พ้นแสง

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง

คลิปยึดสายไฟเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง, ขนาดเล็ก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 4 ช่อง - 3.9 มม.

คลิปยึดสายไฟเบอร์ 4 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 6 ช่อง - 3.4 มม., 2.9 มม

คลิปสายไฟเบอร์ 6 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 มม. หรือ 2.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสสายเคเบิลขนาดเล็กยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปไฟเบอร์

คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

  • จาก 4