Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก กาวในตัว

 (50 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ขาตั้งกันกระแทกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว

ขาตั้งยาง - แผ่นกาว

ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขารองรับ PCB กาวในตัว

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว

อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา

แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม

มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มีตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2

หมายเหตุ: ส่วนที่เป็นเทปกาวของผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บ 1 ปีนับจากวันที่ขนส่ง เมื่อเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิดออก โดยจัดเก็บในอุณหภูมิห้องและให้พ้นแสง

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง

คลิปยึดสายไฟเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง, ขนาดเล็ก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 4 ช่อง - 3.9 มม.

คลิปยึดสายไฟเบอร์ 4 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 6 ช่อง - 3.4 มม., 2.9 มม

คลิปสายไฟเบอร์ 6 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 มม. หรือ 2.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสสายเคเบิลขนาดเล็กยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

คลิปไฟเบอร์

คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว J ยึดด้วยกาว

ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดตัว R ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว U แบบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ที่ยึดสายเคเบิล - กดเข้า/ยึดด้วยกาว, ตัวแยก, พังผืด

คลิปมีพังผืดตรงกลางคือตัวล็อคแบบกดยึดหรือแบบมีกาวในตัวและทั้งสองด้านของคลิปประกอบกันเข้าเป็นคลิปเพื่อยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ มีจำหน่ายทั้งสีดำและธรรมชาติ

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัว U, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

  • จาก 2