Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก กาวในตัว

 (50 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว

ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ

ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่ การติดกาวช่วยใช้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังนำเสนอการยึดแบบคู่

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการติดตั้งด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้มีบานพับสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วและยังให้ความตึงเพื่อเพิ่มความเสถียรของสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง, ทรงต่ำ

ที่ยึดแบบกดเข้าแยกสายเคเบิลแบบแยกนี้จะยึดสายเคเบิลเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, โฟมตรงกลาง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว และมีโฟมซิลิโคนตรงกลางเพื่อป้องกันสายเคเบิลเพิ่มอีกชั้น

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นี่คือตัวล็อคด้านบนเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, แยกอาร์ม

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูให้เลือกอีกด้วย คุณสมบัติการแยกอาร์มยังช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้สายเคเบิลและการยึดได้ง่าย

ที่ยึดสายแพร - สองชิ้น

ที่ยึดสายแพรนี้เหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นเนื่องจากเป็นที่ยึดอลูมิเนียมแบบติดกาวจึงยึดได้อย่างแข็งแรง มีรุ่นที่ไม่ได้ยึดด้วยกาวสำหรับที่ยึดสายแพรแบบสองส่วน

ยางรองยึดด้วยกาว

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ล็อคแบบบิดล็อค - ฐานกาวยืดหยุ่น

ตัวล๊อคแบบบิดใช้งานง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับพื้นผิวไม่เรียบหรือโค้ง

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว, บันได

สายรัดจะถูกสอดผ่านหัวเข็มขัดที่ฐานกาว รูปแบบขั้นบันไดช่วยให้สามารถปรับได้ ดึงให้แน่นจนได้มัดที่ต้องการ กาวความเหนียวสูงสำหรับการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว

แคบมป์สายเคเบิลแถบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว

แคลมป์สายเคเบิลแบบปรับได้

คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย

แผ่นกันลื่น

แผ่นกันลื่นมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

แผ่นดิสก์ยาง - แผ่นกาว

แผ่นดิสก์ยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

  • จาก 2