สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(9 กลุ่มสินค้า)
รีเว็ตยึดแบบไม่ต้องขันสกรูเป็นตัวยึดที่ใช้งานได้เร็ว เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้ง ปรับให้แน่น หลวม หรือเอาออกได้โดยใช้ไขควงแฉก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกวัสดุหลายแบบ รวมถึงหมุดย้ำที่ผลิตจากไนลอน 6 และไนลอน 6/6 ที่มีครอสไดรฟ์เพื่อให้ประกอบหรือถอดออกได้ง่าย เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี และยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ PA6 ซึ่งเหมาะสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น และมีแรงยึดเกาะสูง
คลิปสปริงแบบบานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึดสายเคเบิลเข้ากับแผง แนบพอดีกับแผงโดยใช้ตัวยึดแบบกดยึด
ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยการหมุนหมุดประมาณ 90 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ" ตัวยึดมีแรงยึดที่แน่นอนและให้การยึดในตำแหน่งล็อกที่ต้านการเปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ เป็นโซลูชันที่รวดเร็ว แต่มั่นคงในการประกอบ เป็นตัวยึดแบบรวดเร็วที่ให้โซลูชันการติดตั้งแบบถาวร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว
วิธีการติดตั้งและถอดออก ใช้ไขควงปากแบนหรือเหรียญหมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบ จะเป็นการถอดแผงด้านล่างในขณะที่ตัวยึดแผงยังคาไว้ที่แผงแบบถอดได้ อีกวิธีหนึ่ง ให้ตอกลูกสูบเข้าไปในแหวนด้วยค้อนซึ่งจะล็อคทั้งสองแผงเข้าด้วยกัน
ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบผลิตจากวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, ไนลอน 6/6 และ Polyamide
สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยลูกสูบที่ทำจากไนลอน 6 และแหวนยางที่ทำจากพอลิคาร์บอเนต (PC) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเชื่อมต่อแผงให้แน่นหนา
การติดตั้ง เพียงแค่ดันแหวนยางเข้าไปในแผงแบบถอดออกได้ แล้วกดลูกสูบเข้าไปในแหวนยางตามต้องการ เมื่อแผงและลูกสูบถูกใส่เข้าไปในแผงยึดคงที่ แผงจะล็อคเข้าด้วยกัน ดึงลูกสูบเพื่อถอดแผงแบบที่ไม่ใช่ยึดคงที่อย่างง่ายดาย
ตัวยึดแผงที่มีประโยชน์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ มีให้เลือกหลายแบบทั้งที่จับง่ายหรือที่จับขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับรูและความหนาของแผงขนาดต่าง ๆ
สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกันเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องโลหะ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอื่น ๆ อีกมาก
Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา
เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)
หมุดย้ำแบบขาพับมีขาที่พับได้ซึ่งให้การยึดติดที่มั่นคงสำหรับวัสดุยึดติดและการใช้งานที่หลากหลาย
เมื่อกดหมุดเข้ากับตัวโครงจะทำให้ขาหมุดกางออก ทำให้ยึดติดบนวัสดุที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างแน่นหนา ขาหมุดกางออกได้ถึง 18.6 มม.
ขาที่กางออกทำให้หมุดครอบคลุมพื้นผิวที่กว้างขึ้น แต่ก็จะทำให้มีความต้านทานแรงดึงขาดต่ำลง จึงทำให้หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับงานยึดพื้นผิวบาง เช่น กล่องกระดาษและวัสดุรูพรุนอื่น ๆ เมื่อติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอดหมุดออกจากด้านนอกของกล่องได้
หมุดยึดแบบหัวจมใช้สำหรับรูแบบเคาเตอร์ซิงค์และการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ผิวงานแบบเรียบ ออกแบบมาเพื่อให้รีเวทพออยู่ในตำแหน่งพอดีกับพื้นผิว ซึ่งหมายความว่าหัวของหมุดยึดจะไม่ยื่นออกมาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หมุดยึดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานรางสไลด์
หมุดยึดเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์จากการออกแบบเพื่อทนทานต่อการงัดแงะ และสามารถรองรับรูเคาเตอร์ซิงค์ตามข้อกำหนด DIN ISO 7721
หมุดแบบกดยึดเหล่านี้มีหมุดสำหรับการติดตั้งโดยใช้มือกดได้อย่างง่ายดาย หมุดยึดเหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้เพื่อยึดติดในรูทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นใช้สำหรับป้องกันการหมุนของงาน
หมุดยึดประกอบไปด้วยหมุดและวงแหวน พร้อมกับตัวเลือกการจัดส่งแบบประกอบเรียบร้อยหรือประกอบเพียงส่วนเริ่มต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รีเวทเหล่านี้ยังสามารถนำออกมาได้หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง
หมุดย้ำกระจายน้ำหนักเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำกระจายน้ำหนักติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น
วัสดุประกอบด้วย ไนลอน 6/6 และโพลิเอทิลีน (PE) หมุดย้ำกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อการกัดกร่อน
มี คึมย้ำหมุด จำหน่ายแยก ซึ่งจะช่วยให้ยึดติดหมุดย้ำกระจายน้ำหนักเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น และยังเป็นวิธีการที่แนะนำให้ใช้อีกด้วย
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.