Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้งานดวยมือ เหล็กกล้า

 (14 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยว - ยกแล้วหมุน

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว

ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง

รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด

คุณสมบัติ

  • ตัวเลือกด้ามจับมือซ้ายและมือขวา
  • ตัวเลือกแบบจำหน่ายพร้อมก้านล็อกหรือจำหน่ายแยก และ/หรือจำหน่ายพร้อมตัวขับ
  • ตัวเลือกประเภทการล็อกได้แก่ ไม่ใช้ลูกกุญแจ, รหัสเหมือน (หรือ KA และมีตัวเลือกแบบความปลอดภัยสูง), ลูกกุญแจ CH751, ลูกกุญแจยูโร, ลูกกุญแจเฉพาะ, ลูกกุญแจแบบเขี้ยว 5 มม. และกุญแจคล้อง
  • กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจให้ 2 ดอก (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกแบบมีลูกกุญแจมาพร้อมกับหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

รายละเอียด
  • วัสดุ: สังกะสีผสมและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุก้านล็อก: เหล็กกล้าและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุบุชชิง/ซีล: ยางและโพลียูเรเทน (PU)
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียมและสังกะสี
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน) และดำ
  • มีตัวเลือกมาตรฐาน DIN-EN ISO 1043-1 และ DIN-EN 1774
  • ตัวเลือกมาตรฐาน IP65 และ IP54
  • ตัวเลือกมาตรฐาน NEMA 4
  • ตัวเลือกที่ตรงตามข้อกำหนด RoHS

สำหรับสีสั่งทำเฉพาะหรือตัวเลือกกระบอกหรือตัวขับอื่น โปรดติดต่อ Essentra วันนี้

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - มือหมุนแบบปีกขนาดเล็ก

ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กพร้อมมือหมุนแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาในพื้นที่ระดับพรีเมียม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - มือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับประตูเก็บเสียงหรือประตูแยกและมาพร้อมกับปะเก็นยางสำหรับคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - สปริง/IP66

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบยอดนิยมใช้สำหรับตู้และตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าที่ต้องการการควบคุมการสั่นสะเทือน ตัวอุปกรณ์ติดตั้งสปริงภายในเพื่อให้มีแป้นกดขนาด 1.5 มม. โอริงเป็นซีลระหว่างสปริงและตัวขับ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรด IP65 นี้เป็นการผสมผสานวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายพร้อมกับตัวเลือกความยาวมือจับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลูกเบี้ยวจะไม่หมุนเกินสี่รอบเนื่องจากลิ้นกำหนดระยะ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แป้นล็อคได้พร้อมลูกบิดแบบปีก

สำหรับตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อล็อกด้วยแม่กุญแจ ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม นำเสนอในแบบประตูด้านขวาและซ้ายและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมลูกบิดแบบปีก

ล็อคลูกเบี้ยวพร้อมมือหมุนแบบปีกถูกใช้ในงานต่างๆ เช่น แผงไฟฟ้า ฝาครอบเครื่องจักร ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับตัวเลือกการเคลือบผิวและความยาวมือจับ มาพร้อมกับคีย์ยูโรมาตรฐาน

ขอเกี่ยวแบบกด - ด้ามจับตัว T

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง

สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ขอเกี่ยวแบบกด - ปรับได้/ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก

ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์พร้อมปะเก็นยาง
  • การตกแต่ง: พ่นสีดำ
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
  • มาตรฐาน IP65

ขอเกี่ยวแบบกด - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ตู้แบบฝัง

ล็อคตู้ได้รับการออกแบบด้วยล็อคตู้เหล็กกล้าพร้อมตัวอุปกรณ์พลาสติก เหมาะสำหรับการใช้งานภาระหนัก เช่น ตู้เหล็กกล้าและชุดก้านทำได้ง่ายด้วยแผ่นยึดพิเศษ คลิปบนตัวอุปกรณ์ยังช่วยในการประกอบชิ้นส่วนที่ติดตั้งง่ายนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฝาครอบกันฝุ่นสเตนเลสและตัวล็อคสามารถซื้อได้ทั้งแบบร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกัน

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ล็อคตู้สำหรับงานภาระหนัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้

การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป อลูมิเนียม อะซีทัล และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน ชุปโครเมียมมันวาว และชุปโครเมียม
  • รูปทรงของกลอน: ทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยม

สลักกุญแจใช้แรงอัดแบบยกและหมุน

ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.