Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีปุ่มจับ เหล็กกล้า

 (11 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - มือหมุนแบบปีกขนาดเล็ก

ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กพร้อมมือหมุนแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาในพื้นที่ระดับพรีเมียม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - มือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ยาวเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับประตูเก็บเสียงหรือประตูแยกและมาพร้อมกับปะเก็นยางสำหรับคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำและในความยาวมือจับที่หลากหลาย

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - สปริง/IP66

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบยอดนิยมใช้สำหรับตู้และตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าที่ต้องการการควบคุมการสั่นสะเทือน ตัวอุปกรณ์ติดตั้งสปริงภายในเพื่อให้มีแป้นกดขนาด 1.5 มม. โอริงเป็นซีลระหว่างสปริงและตัวขับ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรด IP65 นี้เป็นการผสมผสานวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายพร้อมกับตัวเลือกความยาวมือจับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลูกเบี้ยวจะไม่หมุนเกินสี่รอบเนื่องจากลิ้นกำหนดระยะ

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แป้นล็อคได้พร้อมลูกบิดแบบปีก

สำหรับตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อล็อกด้วยแม่กุญแจ ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม นำเสนอในแบบประตูด้านขวาและซ้ายและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมลูกบิดแบบปีก

ล็อคลูกเบี้ยวพร้อมมือหมุนแบบปีกถูกใช้ในงานต่างๆ เช่น แผงไฟฟ้า ฝาครอบเครื่องจักร ประกอบด้วยปะเก็นยางเพื่อคุณสมบัติการปิดผนึกเพิ่มเติม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับตัวเลือกการเคลือบผิวและความยาวมือจับ มาพร้อมกับคีย์ยูโรมาตรฐาน

ขอเกี่ยวแบบกด - ปรับได้/ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก

ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์พร้อมปะเก็นยาง
  • การตกแต่ง: พ่นสีดำ
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
  • มาตรฐาน IP65

ขอเกี่ยวแบบกด - ลูกบิดแบบปีก

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน

ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม และเคลือบสีฝุ่นสีดำ

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ตู้แบบฝัง

ล็อคตู้ได้รับการออกแบบด้วยล็อคตู้เหล็กกล้าพร้อมตัวอุปกรณ์พลาสติก เหมาะสำหรับการใช้งานภาระหนัก เช่น ตู้เหล็กกล้าและชุดก้านทำได้ง่ายด้วยแผ่นยึดพิเศษ คลิปบนตัวอุปกรณ์ยังช่วยในการประกอบชิ้นส่วนที่ติดตั้งง่ายนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฝาครอบกันฝุ่นสเตนเลสและตัวล็อคสามารถซื้อได้ทั้งแบบร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกัน

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ล็อคตู้สำหรับงานภาระหนัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้

การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป อลูมิเนียม อะซีทัล และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน ชุปโครเมียมมันวาว และชุปโครเมียม
  • รูปทรงของกลอน: ทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยม