Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

อะลูมิเนียม มีเกลียว กดล็อค

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ