Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีเกลียว ไฮดรอลิก ขาตั้งกันการสั่นสะเทือน

 (18 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

จุก Slottex

จุก Slottex เป็นจุกป้องกันยึดด้วยสกรูที่สามารถใช้หรือถอดได้ด้วยไขควงประแจหรือซ็อคเก็ต สามารถขันด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมการเสนอขนาดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริกเกลียว BSP และเกลียว UNF

จุกป้องกันการสั่นสะเทือน - LDPE

จุกป้องกันการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก BSP การออกแบบเกลียวที่มีรอยบากช่วยให้จุกป้องกันการสั่นสะเทือนของเราสามารถป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหลวมระหว่างการเคลื่อนไหว จุกไฮดรอลิกเหล่านี้ผลิตจากสีโปร่งใสทำให้สามารถตรวจสอบโอริงที่ติดตั้งได้ง่าย

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็ว

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว BSP/Gas

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวกว้าง

จุกป้องกันเกลียวหน้าแปลนกว้างทำจากไนลอนเพื่อดูดซับสีและให้หลุดล่อนอย่างน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเมื่อนำออก ปะเก็นไนไตรล์จะปิดผนึกจุกเข้ากับพื้นผิวการการจับคู่เพื่อให้ซีลกันน้ำได้

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

จุกเปล่าแบบกดยึด

จุกกดยึดมีการหมุนเพียงครั้งเดียวเพื่อให้กระชับพอดีเมื่อดันเข้าที่ จุกออกแบบให้มีแถบตรงกลางเพื่อให้จับได้แน่นหนาเพื่อความกระชับและถอดได้ง่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว BSP/Gas

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว BSP/Gas

ฝาครอบป้องกัน HDPE มีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม แนะนำให้ขันด้วยมือแม้ว่าหัวหกเหลี่ยมจะช่วยให้สามารถใช้หรือถอดหัวปิดได้โดยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ ฝาครอบจะยับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการรั่วไหลของของเหลว เหมาะสำหรับเกลียว BSP/Gas ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและมีตัวเลือกขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

ฝาครอบปิดผนึกพอลิเอทิลีนเกลียว UNF ปกป้องและจำกัดการรั่วไหลของของเหลว มีความทนทานต่อตัวทำละลายและลดการตัดเฉือนที่อาจเกิดขึ้น แผ่นดิสก์ปิดผนึกนีโอพรีนจำกัดการรั่วไหลของของเหลวและหัวหกเหลี่ยมสามารถขันได้ด้วยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำแต่แนะนำให้ขันด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและสีแดง คุณอาจสนใจฝาครอบปิดผนึกระบบบเมตริกและจุกปิดผนึกมีเกลียวที่หลากหลายของเรา

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียว UNF/JIC ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันสลักเกลียวระบบเมตริกที่หลากหลายของเรา

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

ฝาครอบปิดผนึกเกลียวโพลีเอทิลีนเมตริกสีเหลืองจับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการปนเปื้อนจากการเกาะและการเข้าของอนุภาค เหมาะสำหรับการป้องกันเกลียวระบบเมตริก ในขณะที่แนะนำให้ขันด้วยมือ คุณสามารถใช้หรือถอดฝาครอบออกได้โดยใช้ประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการของคุณ