Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โลหะ มีเกลียว บานพับซ่อน

 (14 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ข้อต่อท่อ

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

ข้อต่อท่อสี่เหลี่ยม

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

ปุ่มจับกลม

ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง

ปุ่มจับตัว T - สลักเกลียว

ลูกบิดด้ามจับตัว T ตัวเมียมีอินเสิร์ทโลหะเพื่อใส่สลักเกลียวได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างลูกบิดที่จับได้ง่ายด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ การออกแบบด้ามจับตัว T ให้มือจับที่แข็งแรงสำหรับการปรับการควบคุมอย่างรวดเร็วหรือเป็นคันโยก

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ลูกบิดมือจับขึ้นลายเพชร

ลูกบิดมือจับขึ้นลายเพชรมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับ ทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานที่เป็นเกลียวและทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ลูกบิดมือจับแบบร่อง - อินเสิร์ทเกลียว

ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ลูกบิดแบบปีก - อินเสิร์ทแบบเรียว/เกลียว

ลูกบิดแบบปีกเรียวตัวเมียได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดีในแต่ละการหมุน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขันและคลายบ่อยๆ ลูกบิดพลาสติกแบบเรียวพร้อมอินเสิร์ทเหล็กกล้าเหล่านี้จับได้ง่ายและทนทาน

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

อินเสิร์ทท่อมีเกลียวสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ

แท่งและสลักเกลียวตลอด

แท่งและสลักเกลียวตลอดของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้หัวสกรูหรือพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง ยึดวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถขันเข้ากับชิ้นงานได้ทันที