Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีเกลียว ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (60 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ล็อคลูกเบี้ยว - ตัวล็อคทรงกระบอก

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า

ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) พอลิเอไมด์ (PA) สแตนเลส และ สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียมมันวาว ชุบไฟฟ้า เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

สลักพลาสติกในหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบแบบกดเข้า

ล็อคพลาสติกพร้อมที่จับด้วยนิ้วช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงเปิดประตูได้ง่าย ไขควงของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือดอกสองหัวขนาด 5 มม. พร้อมน็อตล็อค

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

อินเสิร์ทท่อมีเกลียวสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ

แท่งและสลักเกลียวตลอด

แท่งและสลักเกลียวตลอดของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้หัวสกรูหรือพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง ยึดวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถขันเข้ากับชิ้นงานได้ทันที

  • จาก 3