Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า มีเกลียว น็อตไม่ทะลุ

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ข้อต่อท่อ

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

ข้อต่อท่อสี่เหลี่ยม

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

อินเสิร์ทท่อมีเกลียวสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้

แท่งและสลักเกลียวตลอด

แท่งและสลักเกลียวตลอดของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้หัวสกรูหรือพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง ยึดวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถขันเข้ากับชิ้นงานได้ทันที