สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(16 กลุ่มสินค้า)
ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง
ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง
อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ
อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด
อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา การตกแต่งคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์
อินเสิร์ตแบบกลมมีก้านแบบมีสันร่องซึ่งช่วยให้ใส่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังให้การจับยึดที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการยึดเม็ดมีดในการประกอบ
วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) การตกแต่ง: ชุบโครเมี่ยม
อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.