Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Záslepky

 (29 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Záslepky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Záslepky do plechu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem. Záslepky do plechu lze snadno nasadit zatlačením bez použití nástrojů a lze je také snadno demontovat.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Eze

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Flexi

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky z pružného PVC jsou odolné proti oděru a roztržení. Jsou ideální k zátkování závitových i hladkých otvorů. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy. Provedení pro různé velikosti metrických a UNF závitů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky UNI

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky UNI mají jedinečnou konstrukci s lamelami, které se po zatlačení a pootočení pevně uchytí v závitovém otvoru. Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů. Snadná demontáž vyšroubováním zátky ze závitu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do papírových tubusů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do závitu NPT

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Po zatlačení do otvoru stačí jednou pootočit zátkou a zajistit její pevné uchycení. Středový úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž. Sortiment je určen pro metrické závity a závity BSP a UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – uzavřené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.

Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.

  • Materiál: silikon
  • Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, fialová, modrá, čirá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – papírové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Papírové kónické krytky a zátky jsou vyráběny z krepového papíru. Jsou ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až 205C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky na potrubí - žebrované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žebrované zátky do trubek ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých nominálních rozměrech a ve vrtných trubkách. Brání usazování nečistot. Vnější průměr zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky ochranné – souběžné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbený sortiment souběžných ochranných zátek, který má univerzální využití. Jsou vyrobeny z přírodního LDPE a v širokém sortimentu poskytují vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během přepravy a skladování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky pro hydraulické kování – se středovým úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Velký úchyt, který usnadňuje demontáž. Jsou ideální k ochraně šroubení hydraulických hadic. Vnitřní žebra pro pevné uchycení. Žlutý materiál EVA má dobrou pevnost v tahu, tuhost a zvýšenou pružnost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s bočním úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chrání závitové i hladké otvory. Boční úchyt usnadňuje demontáž. Kónický tvar umožňuje použití pro celou řadu průměrů. Brání usazování nečistot.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s bočním úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše zátky s ouškem mají snadnou montáž i demontáž. Zátky z LDPE kryjí otvory a vývrty a brání průniku nečistot. V hladkém nebo žebrovaném provedení s různou mírou utěsnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žluté kompresní zátky z LDPE jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se středovým úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vytahovací zátky se středovým úchytem nabízejí snadné a rychlé řešení pro odstranění dílu, když jsou rozměry těsné. Úchyt je dostatečně dlouhý i pro uchopení i v rukavicích.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky soudkové - s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2