Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare consentendo il posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola, garantendo un attrito ridotto e un'elevata capacità di carico.
Solitamente sono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Possono resistere a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||||
In produzione |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||||
18,98 € - 27,12 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
|||
7,62 € - 10,88 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
|||
22,48 € - 32,12 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
|||
34,22 € - 48,88 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
17,91 € - 25,59 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
32,00 € - 45,72 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
|||
43,11 € - 61,59 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
11,73 € - 16,76 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
13,53 € - 19,33 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
60,62 € - 86,60 € | In produzione |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare