Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno minimo | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Diametro interno massimo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2525 € - 2,2525 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||
1,2585 € - 1,2585 € | 1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
#8,M4
|
1.65 in
41.9 mm
|
|||||||
2,0417 € - 2,0417 € | 1965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||
1,2836 € - 1,2836 € | 2601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
#8,M4
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare