Lock and seal nuts and bolts in position.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,192 € | 13998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||||
0,0833 € - 0,0833 € | 2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
0,1962 € - 0,2528 € | 4197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,105 € - 0,1464 € | 4897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||||
0,3385 € - 0,5513 € | In produzione |
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,105 € - 0,1464 € | 13040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
M8
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||||
0,3385 € - 0,5513 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M16
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||||
0,0833 € - 0,0833 € | 28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
0,0863 € - 0,0863 € | 41718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,0833 € - 0,0833 € | 23776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
0,0833 € - 0,0833 € | 10993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
0,1962 € - 0,3578 € | 27769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
0,0906 € - 0,1265 € | In produzione |
0.244 in
6.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||
0,1478 € - 0,192 € | 5058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,4034 € - 0,6522 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
M20
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare