Questi morsetti Uniforce possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto, il che è utile in situazioni che richiedono lunghezze elevate e forze elevate. Sono estremamente resistenti, duraturi e versatili. Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. Il serraggio preciso e regolato dal movimento scorrevole e dal robusto meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e precisione eccellenti. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Materiale: Acciaio, AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | w1 | Tipo di morsetto | Materiale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,40 € - 79,20 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.8
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
40,00 € - 53,33 € | In produzione |
12.3
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
51,18 € - 68,24 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.6
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
221,75 € - 295,67 € | In produzione |
37.3
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
40,00 € - 53,33 € | In produzione |
12.3
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
57,37 € - 76,49 € | In produzione |
18.6
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
84,83 € - 113,10 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.8
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
47,37 € - 63,16 € | In produzione |
9.1
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
196,64 € - 262,19 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
37.3
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
36,77 € - 49,03 € | In produzione |
9.1
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
291,14 € - 388,19 € | In produzione |
49.7
|
Solo inserto
|
Acciaio
|
|||||||
30,26 € - 40,34 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
49.7
|
Solo canale
|
Alluminio
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare