I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,21 € - 0,2694 € | 15701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1149 € - 0,2277 € | 34998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||||
0,0981 € - 0,1374 € | 45048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1203 € - 0,2385 € | 38055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||
0,1069 € - 0,2118 € | In produzione |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1245 € - 0,2466 € | 6787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1276 € - 0,253 € | 23771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1327 € - 0,2631 € | 15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,1222 € - 0,2422 € | 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,1506 € - 0,2988 € | 8168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,2031 € - 0,4033 € | 4718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||||
0,1345 € - 0,3162 € | 1539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
1,8377 € - 3,9463 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
0,3318 € - 0,6969 € | In produzione |
PVC
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,0827 € - 0,186 € | 12875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||
3,1228 € - 6,1516 € | In produzione |
LDPE
|
Nero
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
0,8166 € - 1,1607 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,2376 € - 0,4325 € | 37309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,2141 € - 0,2445 € | 29978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Elastomero
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
0,2418 € - 0,438 € | In produzione |
PVC
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare