Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace e affidabile. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la fuoriuscita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.
Questa linea di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.
Materiale: Acciaio inossidabile 316Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Per filetto d1 | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
25.5
|
M3
|
|||||||||
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.5
|
M3
|
|||||||||
3,09 € - 4,75 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M5
|
||||||||
2,99 € - 4,60 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.5
|
M5
|
||||||||
6,73 € - 10,35 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M12
|
||||||||
3,09 € - 4,75 € | In produzione |
25.5
|
M6
|
||||||||
3,09 € - 4,75 € | In produzione |
25.5
|
M4
|
||||||||
3,65 € - 5,61 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M8
|
||||||||
5,14 € - 7,91 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M10
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare