Questi porta LED consentono il montaggio dei LED in verticale o con un angolo di 90. Possono essere montati facilmente a mano. Due modelli disponibili per LED T-1 e T-1 3/4.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Compatible LED Type | Tipo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,703 € - 1,1189 € | 9470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
|
Porta LED 90°
|
|||||||
0,2569 € - 0,2569 € | In produzione |
0.181 in
4.6 mm
|
|
Porta LED
|
|||||||
0,4917 € - 0,8466 € | 1035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Porta LED 90°
|
|||||||
0,703 € - 0,703 € | 557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
|
Porta LED 90°
|
|||||||
0,1923 € - 0,2194 € | In produzione |
0.272 in
6.9 mm
|
|
Porta LED
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare