Menü Suche

Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

Diese Deckelkappe wird als Schutz- und Dekorationslösung für Schraubenköpfe verwendet. Hergestellt aus grauem Nylon und mit einer entsprechenden Unterlegscheibe zu verwenden (separat zu bestellen).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10047767

Alte Essentra-Artikelnummer:

006104200201

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0798 €
1000 + 0,0571 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

39,90 €

500 x 0,0798 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 10.8 mm
H 5.9 mm
Komponententyp Kappe
Typ k1
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns