Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

In Produktion

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0902 € - 0,2707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1059 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1227 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
12.0 mm
0,1644 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
18.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.0 mm
0,0829 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0925 € - 0,2774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1087 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151389

Preisbereich
0,2707 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151402

Preisbereich
0,1506 € - 0,1059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022313

Preisbereich
0,1492 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10607657

Preisbereich
0,1725 € - 0,1509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022191

Preisbereich
0,1561 € - 0,129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022238

Preisbereich
0,1879 € - 0,1644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022276

Preisbereich
0,1492 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,2492 € - 0,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151396

Preisbereich
0,2774 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10556887

Preisbereich
0,1563 € - 0,1087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022320

Preisbereich
0,1768 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022351

Preisbereich
0,1492 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm