Menü Suche

Augenschrauben

Auf Lager

Augenschrauben, erhältlich in verschiedenen Größen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge bis Lochmitte Gewindegröße Innendurchmesser Außendurchmesser Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M6
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M6
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
  • von 2
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Edelstahl

10501313


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Stahl

10501047


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10501276


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    6.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Augenschraube M20 50.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10501214


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Edelstahl

10501290


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Stahl

10501146


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M8 32.0 mm 18.0 mm Stahl

10501320


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    9.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Edelstahl

10501153


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M12 40.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10501115


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    14.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Stahl

10501160


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M20 63.0 mm 40.0 mm Stahl

10501221


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    160.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Edelstahl

10501139


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M20 50.0 mm 40.0 mm Stahl

10501184


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M8 32.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10501351


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    9.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Augenschraube M20 63.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10501238


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    160.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10501016


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Stahl

10501306


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Stahl

10501283


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10501252


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    6.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Stahl

10501122


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm