Menü Suche

Lichtwellenleiter Clip 4.3 mm

Der LWL-Clip hält 5 mm OFBLT-Rohre oder bis zu 4,3 mm dicke Stangen. Die Klemme ist für Reparaturen lösbar. Hergestellt aus UL4-V2 gelistetem Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111406

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFBLT-C1-5-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 2999 0,2376 €
3000 - 4999 0,2183 €
5000 + 0,1962 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zubehörart Clip
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns