Menü Suche

Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Auf Lager

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,0714 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2012 € - 0,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,6064 € - 3,6064 € 374 Auf Lager
0,1962 € - 0,2376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,175 € - 0,1939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,175 € - 0,1939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,0073 € - 1,0915 € 26 Auf Lager
0,0714 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,175 € - 0,1939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2012 € - 0,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2017 € - 0,2445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2012 € - 0,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2012 € - 0,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Befestigungshalter OFBLT Clip 5.1 mm

10111932

Preisbereich
0,0865 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113417

Preisbereich
0,223 € - 0,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lichtwellenleiter Geschlitzte Halterung 5.0 mm

10111857

Preisbereich
3,6064 € - 3,6064 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Geschlitzte Halterung
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lichtwellenleiter Clip 4.3 mm

10111406

Preisbereich
0,2376 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113394

Preisbereich
0,1939 € - 0,175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113424

Preisbereich
0,1939 € - 0,175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lichtwellenleiter Einzelne geschlitzte Multihalterung 5.0 mm

10111864

Preisbereich
1,0915 € - 1,0073 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Einzelne geschlitzte Multihalterung
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungshalter OFBLT Clip 5.1 mm

10111925

Preisbereich
0,0865 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113400

Preisbereich
0,1939 € - 0,175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113448

Preisbereich
0,223 € - 0,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lichtwellenleiter Clip 4.3 mm

10111413

Preisbereich
0,2445 € - 0,2017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter 5.1 mm 10.0 mm Nylon Natur

10641699

Preisbereich
0,223 € - 0,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

10113431

Preisbereich
0,223 € - 0,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Clip
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790