Menü Suche

Rohr- und Schlauchhalter Clip 5.1 mm

Dieser Clip wurde für Schläuche und Rohre mit einem Durchmesser von 5 mm entwickelt. Aufgrund des 10,0-mm-Distanzstücks eignet er sich hervorragend zur Kabelführung oberhalb der Leiterplatte. Er hat eine gewölbte Basis, die für Stabilität sorgt und die gesamte Bohrung bedeckt. Hergestellt aus UL94 V-2-Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10113394

Alte Essentra-Artikelnummer:

TPCE5-51-10M-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1939 €
5000 - 9999 0,1842 €
10000 + 0,175 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

193,90 €

1000 x 0,1939 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zubehörart Clip
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns