Menü Suche

Belüftungsstopfen 25.4 mm PA Schwarz

This vent plug is made of black nylon. It is suitable to for a mounting hole of 25.4 mm in the panel thickness of 3.2 mm to provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat emitting components.
Artikelnr:

110491

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,333 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

333,00 €

1000 x 0,333 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material PA
Farbe Black
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns