Menü Suche

Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Grau

Dieser Stopfen ist ein Belüftungselement, das aus Polyamid 6 V-0 gefertigt ist. Er verfügt über IP68-Schutz von 0,6 bar und kann Betriebstemperaturen von mindestens -40 °C bis maximal +100 °C standhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10207130

Alte Essentra-Artikelnummer:

1334477

90 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 29 10,1979 €
30 - 49 9,4187 €
50 + 8,2294 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

101,98 €

10 x 10,1979 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 35.6 mm
L 18.0 mm
Gewindegröße M40
Material PA
Farbe Grau
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns