Menü Suche

Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

Entlüftungsstopfen aus grauem RAL 7001 PA 5-V2, Acryl-Copolymer, Nitrilkautschuk. Ermöglicht den Luftfluss durch das Ventil, aber blockiert Feuchtigkeit und Schmutz Verhindert den Aufbau von Druck im Gehäuse Verhindert Dichtungsversagen oder Zugangsprobleme aufgrund von Druckunterschieden
Artikelnr:

34002780E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 11,945 €
100 + 8,5321 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,95 €

1 x 11,945 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M20
Material PA
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns