Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2257 € - 29,9065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M40 x 1.5
|
Grau
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 2,3753 € - 3,6949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3558 € - 0,7862 € | 9297 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,6466 € - 4,1171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 7,5361 € - 10,5505 € | 200 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,4018 € - 5,1401 € | 6437 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,5977 € - 11,1857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Grau
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 26,4353 € - 41,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 8,3162 € - 11,6426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Schwarz
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,8449 € - 5,981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 3,1242 € - 4,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,5361 € - 10,5505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,7487 € - 5,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 3,7489 € - 5,8316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 8,1908 € - 11,4671 € | 100 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,2056 € - 3,431 € | 292 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,566 € - 7,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,7489 € - 5,8316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 52,5785 € - 73,6098 € | 207 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M40 x 1.5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 3,7489 € - 5,8316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.