Menü Suche

Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

Dies ist eine geschlitzte, weiße Nylon-Buchschraube, die in Verbindung mit einer Gegenbuchse verwendet wird (sollte separat bestellt werden). Buchschrauben sind zum Verbinden mehrerer Bleche durch Einschrauben in ein Gegenstück entweder von Hand oder mit einem flachen Schraubendreher vorgesehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10065594

Alte Essentra-Artikelnummer:

082051011401

20500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1046 €
500 - 999 0,0922 €
1000 + 0,0663 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

26,15 €

250 x 0,1046 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M5
Farbe Black
Gewindestandard Metrische Gewinde
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Antriebstyp Mit Schlitz
Kopftyp Rundkopf
Schraubenart Buchschraube – Außengewinde
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns