Menü Suche

Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

This is a slotted, clear Polycarbonate (PC) post which is used in conjunction with a mating screw (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Artikelnr:

27POST8320375

1394 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0948 €
5000 - 19999 0,0853 €
20000 + 0,0768 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

94,80 €

1000 x 0,0948 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Mutterstück Gewindelänge 9.5 mm
Gewindelänge 9.5 mm
Gewindegröße #8/32
Farbe Transparent
Material PC
Kopfdurchmesser 10.3 mm
Kopfhöhe 2.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Schraubenart Buchschraube – Außengewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns