Menü Suche

Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 25.4 mm 10.3 mm PC

This is a slotted, clear Polycarbonate (PC) post which is used in conjunction with a mating screw (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10365748

Alte Essentra-Artikelnummer:

27POST8321000

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2227 €
5000 - 9999 0,1787 €
10000 + 0,156 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

222,70 €

1000 x 0,2227 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße #8/32
Farbe Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Schraubenart Buchschraube – Außengewinde
Hauptmaterial Polycarbonat
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns