Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 999 | 0,1247 € |
1000 - 4999 | 0,0594 € |
5000 - 9999 | 0,0475 € |
10000 + | 0,0416 € |
Mutterstück Gewindelänge | 31.8 mm |
---|---|
Mutterstück Gewindelänge | 1.252 in |
Gewindelänge | 31.8 mm |
Gewindelänge | 1.252 in |
Gewindegröße | Not Threaded |
Farbe | Weiß |
Material | PE |
Kopfdurchmesser | 9.9 mm |
Kopfdurchmesser | 0.39 in |
Kopfhöhe | 1.8 mm |
Kopfhöhe | 0.071 in |
Gewindestandard | Ohne Gewinde |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Antriebstyp | Treibstift mit Innengewinde |
Kopftyp | Rundkopf |
Schraubenart | Buchschraube |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.