Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1605 € - 0,2098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Weiß
Nylon
0,1377 € - 0,1911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Black
Nylon
0,0663 € - 0,1046 € 20696 Auf Lager
M5
Black
Nylon
0,0582 € - 0,0925 € 452 Auf Lager
M4
Weiß
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,1294 € 24497 Auf Lager
M5
Black
Nylon
0,1605 € - 0,2098 € 390 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,1914 € - 0,2463 € 108 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,2196 € - 0,3055 € 2277 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,2041 € - 0,2675 € 8469 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,2337 € - 0,3252 € 11530 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,183 € - 0,2393 € 3990 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,1393 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Weiß
Nylon
0,2041 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
Nylon
0,183 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
Nylon
0,2337 € - 0,3252 € 3390 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,2703 € - 0,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,2309 € - 0,6209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,0384 € - 0,0475 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PC
0,0895 € - 0,1105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8/32
Transparent
PC
0,1053 € - 0,13 € 1000 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
  • von 3
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Preisbereich
0,1911 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Preisbereich
0,1046 € - 0,0663 €

Lagerbestände
20696 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065563

Preisbereich
0,0925 € - 0,0582 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065631

Preisbereich
0,1294 € - 0,0816 €

Lagerbestände
24497 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065761

Preisbereich
0,2463 € - 0,1914 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Preisbereich
0,3055 € - 0,2196 €

Lagerbestände
2277 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
8469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065815

Preisbereich
0,3252 € - 0,2337 €

Lagerbestände
11530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Preisbereich
0,2393 € - 0,183 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065693

Preisbereich
0,1802 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065747

Preisbereich
0,2393 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Preisbereich
0,3252 € - 0,2337 €

Lagerbestände
3390 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Preisbereich
0,6978 € - 0,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Preisbereich
0,6209 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Schnappbefestigung Stecker-Treibstift 25.4 mm 11.1 mm PC

10365755

Preisbereich
0,0475 € - 0,0384 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Stecker-Treibstift
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Preisbereich
0,1105 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Preisbereich
0,13 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat