Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,1091 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
Schwarz
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1213 € - 0,1678 € 772 Auf Lager
27.4 mm
Weiß
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1411 € - 0,1951 € 5129 Auf Lager
29.2 mm
Grau
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1463 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Schwarz
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0687 € - 0,0687 € 4217 Auf Lager
13.5 mm
Grau
9.5 mm
7.2 mm
2
0,07 € - 0,07 € 20579 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0662 € - 0,0662 € 30216 Auf Lager
10.4 mm
Grau
6.4 mm
7.1 mm
1
0,07 € - 0,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Grau
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0724 € - 0,101 € 22 Auf Lager
17.1 mm
Weiß
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € 2386 Auf Lager
13.5 mm
Weiß
9.5 mm
7.2 mm
2
0,065 € - 0,065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
Weiß
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € 30 Auf Lager
12.0 mm
Weiß
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0662 € - 0,0662 € 6976 Auf Lager
10.4 mm
Schwarz
6.4 mm
7.1 mm
1
0,065 € - 0,065 € 55995 Auf Lager
10.4 mm
Grau
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € 4040 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0662 € - 0,0662 € 18002 Auf Lager
10.4 mm
Weiß
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0748 € - 0,1043 € 24620 Auf Lager
18.7 mm
Grau
14.0 mm
7.4 mm
2
0,076 € - 0,106 € 789 Auf Lager
18.7 mm
Schwarz
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0674 € - 0,0674 € 28367 Auf Lager
12.0 mm
Grau
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
Schwarz
9.5 mm
7.2 mm
2
  • von 5
Blechstopfen 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Schwarz

10126981

Preisbereich
0,1721 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 22.2 mm 27.4 mm Weiß PA66

10126998

Preisbereich
0,1678 € - 0,1213 €

Lagerbestände
772 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 24.0 mm 29.2 mm Grau PA66

10127032

Preisbereich
0,1951 € - 0,1411 €

Lagerbestände
5129 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Schwarz PA66

10127070

Preisbereich
0,2023 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 9.5 mm 13.5 mm Grau PA66

10126707

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
4217 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Schwarz PA66

10126745

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
20579 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Grau PA66

10126646

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
30216 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Grau PA66

10126738

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.7 mm 17.1 mm Weiß PA66

10126783

Preisbereich
0,101 € - 0,0724 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 9.5 mm 13.5 mm Weiß PA66

10126691

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
2386 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Weiß PA66

10126608

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 8.0 mm 12.0 mm Weiß PA66

10126660

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Schwarz PA66

10126653

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
6976 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Grau PA66

10126615

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
55995 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Schwarz PA66

10126592

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
4040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Weiß PA66

10126639

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
18002 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.0 mm 18.7 mm Grau PA66

10126820

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
24620 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.3 mm 18.7 mm Schwarz PA66

10126868

Preisbereich
0,106 € - 0,076 €

Lagerbestände
789 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 8.0 mm 12.0 mm Grau PA66

10126677

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
28367 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 9.5 mm 13.5 mm Schwarz PA66

10126714

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm