Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,218 € - 0,464 € 6000 Auf Lager
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0806 € - 0,1726 € 500 Auf Lager
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3328 € - 0,714 € 53000 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,3529 € - 0,7532 € 3000 Auf Lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0629 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0879 € - 0,1901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,111 € - 0,2371 € 13000 Auf Lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4763 € - 1,0123 € 200 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPG
7.15 mm
0,0879 € - 0,191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,4792 € - 1,0756 € 1800 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPG
7.5 mm
0,7604 € - 1,853 € 600 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPG
12.4 mm
0,4777 € - 1,0183 € 1500 Auf Lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPG
8.2 mm
0,2037 € - 0,4368 € 10000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPG
6.5 mm
0,3055 € - 0,6568 € 6600 Auf Lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPG
9.0 mm
10090091 0,1635 € - 0,1793 € 1980 Auf Lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPG
7.5 mm
0,5136 € - 1,2474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPG
8.7 mm
0,113 € - 0,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0715 € - 0,1521 € 18000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPG
5.0 mm
0,0734 € - 0,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
  • von 3
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10071830

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 17.0 mm PVC Schwarz

10072028

Preisbereich
0,1726 € - 0,0806 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10082041

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
53000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 43.7 mm PVC Schwarz

10072554

Preisbereich
0,7532 € - 0,3529 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10069851

Preisbereich
0,1283 € - 0,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 18.7 mm PVC Schwarz

10071175

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 22.0 mm PVC Schwarz

10069769

Preisbereich
0,2371 € - 0,111 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPG Schwarz

10090169

Preisbereich
1,0123 € - 0,4763 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 17.5 mm PVC Schwarz

10090435

Preisbereich
0,191 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindstopfen 38.2 mm TPG Schwarz

10090176

Preisbereich
1,0756 € - 0,4792 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 57.5 mm TPG Schwarz

10090190

Preisbereich
1,853 € - 0,7604 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 43.7 mm TPG Schwarz

10090183

Preisbereich
1,0183 € - 0,4777 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090114

Preisbereich
0,4368 € - 0,2037 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 32.0 mm TPG Schwarz

10090152

Preisbereich
0,6568 € - 0,3055 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 22.0 mm TPG Schwarz

10090091

Preisbereich
0,1793 € - 0,1635 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 30.0 mm TPG Schwarz

10090138

Preisbereich
1,2474 € - 0,5136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2428 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 9.5 mm TPG Schwarz

10090053

Preisbereich
0,1521 € - 0,0715 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 17.7 mm PVC Schwarz

10072721

Preisbereich
0,156 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm