Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
9,1108 € - 10,1295 € 20 Auf Lager
26.0 mm
10
565.0 mm
7,3604 € - 14,9748 € 70 Auf Lager
22.0 mm
10
445.0 mm
2,515 € - 10,5456 € 50 Auf Lager
26.0 mm
25
360.0 mm
21,1057 € - 42,8154 € 20 Auf Lager
36.0 mm
25
845.0 mm
10,9473 € - 10,9473 € 20 Auf Lager
30.0 mm
16
580.0 mm
2,066 € - 4,4291 € 115 Auf Lager
18.0 mm
25
200.0 mm
4,7204 € - 18,018 € 50 Auf Lager
33.0 mm
40
450.0 mm
9,8713 € - 21,1214 € 24 Auf Lager
36.0 mm
40
580.0 mm
16,2935 € - 17,1474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
40
755.0 mm
9,3261 € - 18,8617 € 50 Auf Lager
22.0 mm
10
505.0 mm
12,6834 € - 14,1182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
40
660.0 mm
4,6246 € - 19,3437 € 40 Auf Lager
33.0 mm
40
515.0 mm
5,0791 € - 10,8771 € 45 Auf Lager
30.0 mm
40
375.0 mm
3,2426 € - 6,93 € 50 Auf Lager
26.0 mm
25
270.0 mm
8,0922 € - 16,4512 € 50 Auf Lager
30.0 mm
25
485.0 mm
11,4496 € - 24,4961 € 20 Auf Lager
36.0 mm
25
620.0 mm
4,3904 € - 9,4609 € 45 Auf Lager
22.0 mm
16
340.0 mm
8,1352 € - 15,7281 € 111 Auf Lager
26.0 mm
16
460.0 mm
10,0498 € - 42,1224 € 44 Auf Lager
33.0 mm
16
840.0 mm
4,0646 € - 14,5229 € 75 Auf Lager
30.0 mm
25
425.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 565.0 mm DIN 10 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10388020

Preisbereich
10,1295 € - 9,1108 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 445.0 mm DIN 10 DN 300 Schwarz Corrugated LDPE

10388006

Preisbereich
14,9748 € - 7,3604 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 360.0 mm DIN 25 DN 200 Schwarz Corrugated LDPE

10388174

Preisbereich
10,5456 € - 2,515 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 845.0 mm DIN 25 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10388211

Preisbereich
42,8154 € - 21,1057 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 580.0 mm DIN 16 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10388099

Preisbereich
10,9473 € - 10,9473 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 200.0 mm DIN 25 DN80 Schwarz Corrugated LDPE

10388136

Preisbereich
4,4291 € - 2,066 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Schwarz PP

10388235

Preisbereich
18,018 € - 4,7204 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 580.0 mm DIN 40 DN 350 Schwarz PP

10388259

Preisbereich
21,1214 € - 9,8713 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer DN 500 40 PP Schwarz PP

10628966

Preisbereich
17,1474 € - 16,2935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 505.0 mm DIN 10 DN 350 Schwarz Corrugated LDPE

10388013

Preisbereich
18,8617 € - 9,3261 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 660.0 mm DIN 40 DN 400 Schwarz PP

10388266

Preisbereich
14,1182 € - 12,6834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 515.0 mm DIN 40 DN 300 Schwarz PP

10388242

Preisbereich
19,3437 € - 4,6246 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 375.0 mm DIN 40 DN 200 Schwarz PP

10388228

Preisbereich
10,8771 € - 5,0791 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 270.0 mm DIN 25 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10388150

Preisbereich
6,93 € - 3,2426 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Schwarz Corrugated LDPE

10388198

Preisbereich
16,4512 € - 8,0922 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10388204

Preisbereich
24,4961 € - 11,4496 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 340.0 mm DIN 16 DN 200 Schwarz Corrugated LDPE

10388051

Preisbereich
9,4609 € - 4,3904 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 460.0 mm DIN 16 DN 300 Schwarz Corrugated LDPE

10388075

Preisbereich
15,7281 € - 8,1352 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 840.0 mm DIN 16 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10388112

Preisbereich
42,1224 € - 10,0498 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 425.0 mm DIN 25 DN 250 Schwarz Corrugated LDPE

10388181

Preisbereich
14,5229 € - 4,0646 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE