Menü Suche

Flanschschutz-Scheibe 285.0 mm DIN 10 DN150

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnr:

491825

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 7,4574 €
25 - 249 3,8551 €
250 - 499 3,6479 €
500 + 3,4544 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

37,29 €

5 x 7,4574 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
b1 22.0 mm
OD 285.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN150
Druckstufenklasse 10
Farbe Black
Material PP
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns