Menü Suche

Buchschrauben – Kunststoff

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Dies ist das Mutter- oder Gegenstück. Die Dornstücke mit Gewinde werden separat angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Ausführung Gewindelänge Kaufen
0,1721 € - 0,2223 € 2922 Auf Lager
M6
Weiß
Push-in
10.0 mm
0,1578 € - 0,2209 € 36240 Auf Lager
M4
Schwarz
10.0 mm
0,1822 € - 0,2525 € 5952 Auf Lager
M4
Schwarz
25.0 mm
0,1865 € - 0,2582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
10.0 mm
0,1736 € - 0,2238 € 100 Auf Lager
M6
Schwarz
16.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € 6017 Auf Lager
M6
Schwarz
16.0 mm
0,1621 € - 0,2252 € 23440 Auf Lager
M4
Schwarz
15.0 mm
0,1736 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
20.0 mm
0,1951 € - 0,2697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Mit Gewinde
30.0 mm
0,1621 € - 0,2252 € 738 Auf Lager
M4
Weiß
15.0 mm
0,1772 € - 0,1969 € 6000 Auf Lager
M6
Schwarz
10.0 mm
0,1578 € - 0,2209 € 38747 Auf Lager
M4
Weiß
10.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € 9000 Auf Lager
M6
Schwarz
Push-in
10.0 mm
0,1736 € - 0,2395 € 46174 Auf Lager
M4
Weiß
20.0 mm
0,1951 € - 0,2697 € 20465 Auf Lager
M4
Weiß
Mit Gewinde
30.0 mm
0,2184 € - 0,2427 € 7500 Auf Lager
M6
Weiß
10.0 mm
0,1865 € - 0,2582 € 36763 Auf Lager
M5
Weiß
10.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € 25650 Auf Lager
M6
Weiß
16.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € 10083 Auf Lager
M6
Weiß
16.0 mm
0,1822 € - 0,2525 € 29947 Auf Lager
M4
Weiß
25.0 mm
Klemmschraube mit Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065525

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
2922 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065372

Preisbereich
0,2209 € - 0,1578 €

Lagerbestände
36240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065433

Preisbereich
0,2525 € - 0,1822 €

Lagerbestände
5952 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065471

Preisbereich
0,2582 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065518

Preisbereich
0,2238 € - 0,1736 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065556

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
6017 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065396

Preisbereich
0,2252 € - 0,1621 €

Lagerbestände
23440 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065419

Preisbereich
0,2395 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065457

Preisbereich
0,2697 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065389

Preisbereich
0,2252 € - 0,1621 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065495

Preisbereich
0,1969 € - 0,1772 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065365

Preisbereich
0,2209 € - 0,1578 €

Lagerbestände
38747 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Klemmschraube mit Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065532

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065402

Preisbereich
0,2395 € - 0,1736 €

Lagerbestände
46174 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065440

Preisbereich
0,2697 € - 0,1951 €

Lagerbestände
20465 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065488

Preisbereich
0,2427 € - 0,2184 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065464

Preisbereich
0,2582 € - 0,1865 €

Lagerbestände
36763 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065501

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
25650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065549

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
10083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Klemmschraube mit Innengewinde M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065426

Preisbereich
0,2525 € - 0,1822 €

Lagerbestände
29947 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm