Menü Suche

Klemmschraube mit Innengewinde 6.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon

Dies ist eine geschlitzte, weiße Nylon-Buchschraube, die in Verbindung mit einer Gegenbuchse verwendet wird (sollte separat bestellt werden). Buchschrauben sind zum Verbinden mehrerer Bleche durch Einschrauben in ein Gegenstück entweder von Hand oder mit einem flachen Schraubendreher vorgesehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10065419

Alte Essentra-Artikelnummer:

081042011401

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2307 €
500 - 999 0,2169 €
1000 + 0,1671 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

57,68 €

250 x 0,2307 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M4
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790
Material Mutterstück Nylon
Antriebstyp Mit Schlitz
Ausführung Threaded
Hauptmaterial Nylon 6/6
Kopftyp Rundkopf
Standard RoHs
Standard UL
Schraubenart Buchschraube – Innengewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns