Menü Suche

Confirmat-Schrauben

Auf Lager

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Kompatible Inbusschlüsselgrößen Kaufen
0,0697 € - 0,1619 € 14850 Auf Lager
M7
0,0831 € - 0,1714 € 26059 Auf Lager
M7
0,0501 € - 0,1146 € 27500 Auf Lager
M5
0,044 € - 0,1018 € 11999 Auf Lager
M5
0,1155 € - 0,2512 € 27761 Auf Lager
M7
Confirmat-Schrauben M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Stahl

463150

Preisbereich
0,1619 € - 0,0697 €

Lagerbestände
14850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M7
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Schraubenart
    Confirmat-Schrauben
  • Kopftyp
    Rundkopf
Confirmat-Schrauben M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Stahl

463151

Preisbereich
0,1714 € - 0,0831 €

Lagerbestände
26059 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M7
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Schraubenart
    Confirmat-Schrauben
  • Kopftyp
    Rundkopf
Confirmat-Schrauben M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Stahl

463147

Preisbereich
0,1146 € - 0,0501 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Schraubenart
    Confirmat-Schrauben
  • Kopftyp
    Rundkopf
Confirmat-Schrauben M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Stahl

463146

Preisbereich
0,1018 € - 0,044 €

Lagerbestände
11999 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Schraubenart
    Confirmat-Schrauben
  • Kopftyp
    Rundkopf
Confirmat-Schrauben M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Stahl

463153

Preisbereich
0,2512 € - 0,1155 €

Lagerbestände
27761 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M7
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Schraubenart
    Confirmat-Schrauben
  • Kopftyp
    Rundkopf