Menü Suche

Wir fanden 42 Produkttypen für Nieten und Plattenbefestigungen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nieten und Plattenbefestigungen


Canoe Clips

Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 und UL94 HB gelistete flammhemmende Optionen

Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück zum Einschieben

Zweiteilige Druckbefestigungsclips mit Dornstück und Mutterstück, die zusammengedrückt werden, um zwei flache Platten zusammenzuhalten. Die zwei Nieten haben Zähne, die für eine schnelle und einfache Befestigung ineinandergreifen und auf beiden Seiten für eine glatte Optik sorgen. Die Befestigungslösung ist aus Nylon 6/6. Beide Teile der Befestigung verfügen über eine niedrige Kopfhöhe.

  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Einschlagmuttern - T-Form

T-Muttern sind ideal für die Verwendung mit verstellbaren Füßen, Kippgleitern, Rollen und Sperrbolzen und anderen Anwendungen zur Möbelmontage. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

Diese Muttern sind leicht zu montieren. Stecken Sie sie einfach in ein vorgebohrtes Loch und schlagen Sie sie mit einem Hammer fest.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Farbe: Natur

Gewindeeinsätze für Bleche - Kantenbefestigung

Gewindeeinsätze für Bleche mit Kantenbefestigung bieten starke Gewinde für Metallbleche, die zu dünn sind, um sie mit einem Gewinde zu versehen. Sie werden an den Kanten von dünnen Blechen befestigt und sind eine gute Alternative zu selbstklemmenden Einsätzen.

Zum Installieren;
1. Setzen Sie die Einkerbung in die seitliche Öffnung der Platte ein.
2. Drehen Sie den Federschenkel des Einsatzes in Richtung der Platte. Dadurch wird der Federschenkel zusammengedrückt, so dass er durch die Aussparung in der Platte geführt werden kann.
3. Der Schenkel schnappt in seine normale Position zurück und sichert den Einsatz in der Platte.
Bitte beachten: Das Innengewinde erfordert einen Schraubendreher für die Installation.

Der Einsatz kann nach der Installation entfernt werden, indem Sie die Federschenkel einfach zusammenkneifen und drehen.

  • Material: Polyamid 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Spreiznieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug, das aus schwarz beschichtetem Metall hergestellt ist. Dieses handliche Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Nieten und ist einfach in der Anwendung. Die Nietpistole einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Wir bieten auch ein Installationswerkzeug aus grünem ABS an, das eine schnellere Montage und eine genauere Platzierung der Nieten ermöglicht. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

Kegelförmige Einsatzmuttern

Eine Reihe von D-förmigen Einsatzmuttern mit einem kegelförmigen Design, das über einen Flansch und einen Innensechskant verfügt, der mit einem M6- oder M8-Sechskantschlüssel (Inbusschlüssel) kompatibel ist.

Diese Muttern bieten ein starkes und dauerhaftes Gewinde in Holz und Holzwerkstoffen und -anwendungen. Sie lassen sich leicht in eine Platte einschrauben, und das Außengewinde sorgt für eine zuverlässige Sicherung. Der Flansch verhindert ein zu tiefes Eindrehen der Mutter.

  • Material: Zinklegierung
  • Farbe: Natur (Silber)

Knock Down Fittings

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Kunststoff-Schraubnieten

Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.

Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.

Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.

  • Schnelle und einfache Montage
  • Hochfest und vielseitig
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund-, Flachrund- und Pilzkopf.

Modesty Blocks

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Nietpistolen

Dieses Kombinations-Nietwerkzeug ist für die Verwendung mit popnieten. Die Handpistole hat ein ergonomisches Design; die Kraft nimmt zu, wenn sich Ihre Hand schließt, was durch einen speziell entwickelten Hebel für das Setzen von Blindnieten ausgenutzt wird. Das macht das Werkzeug nicht nur bequem, sondern auch einfach in der Anwendung. Das Blindniet-Handwerkzeug ist ideal für Einhandbedienung. Durch die Einhandbedienung können Sie den zum Nieten erforderlichen Druck um bis zu 40 Prozent verringern.Das Werkzeug hat ein robustes Design, das sicheres Nieten ermöglicht. Die Pistole verfügt über einen Behälter für gebrauchte Nietdorne. Der Pistolenbackenmechanismus hält den Nietdorn nach dem Brechen fest, der dann durch Vorwärtsdrücken des Hebels wieder freigegeben werden kann. Der lange Hub ist praktisch für hohe Blindnieten.Einhändige, manuelle BedienungHergestellt aus schwarzem und blauem KunststoffArbeitsbereich: Blindnieten bis zu einem Durchmesser von 5 mm bei Aluminium und 4 mm bei Stahl/Edelstahl.

Pop-Nieten

Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.

Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.

Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

    Dieses Sortiment umfasst Optionen, die mit einer Nietpistole target="_blank" installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Schlüssellochstifte aus Nylon

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Schnappringe - Nylon

Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.

Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.

  • Betriebstemperatur: - 40 C bis 85 C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben: Natur, Schwarz, Gelb, Blau, Grau und Rot.

Schnappverschlussnieten

Schnappnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6, RMS-120 und einer Tülle aus PC, RMS-72. Zur Installation drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und Kolben in die feste Platte gedrückt werden, verriegelt es sie zusammen.Ziehen Sie am Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.

Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in Easy-Grip- oder Mini-Grip-Designs angeboten, um für eine Reihe von Paneellöchern und -dicken geeignet zu sein.

  • Tülle und Passende Bolzen sind separat erhältlich
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • UL94 V2-zertifiziert

Spreiznieten

Spreiznieten werden für die Befestigung und Verbindung von mehreren Platten verwendet. Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: K-Resin und Polypropylen (PP).

Die K-Resin-Varianten haben eine transparente Farbe. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit und hervorragende Klarheit und Glanz aus. Das macht es zu einer guten Wahl für Endprodukte. K-Resin ist eine gute Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich medizinischer und Display-Komponenten.

Die PP-Optionen sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Dieses Material hat eine gute Temperaturstabilität und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. PP ist eine gute Wahl für elektronische Anwendungen oder als Verpackungskomponente.

Materialien: K-Resin und Polypropylen (PP) Farben: Schwarz, Farblos und Weiß

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistet

Spreiznieten - Rastniete

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Druckstifte sind eine einfach zu verwendende und schnelle Befestigungslösung, die sich ideal für die saubere und sichere Verbindung zweier Teile eignet. Sie sind aus Nylon 6/6, natur gefertigt.

Nylon ist ein starkes, zähes und haltbares Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Diese Befestigungen sind eine kostengünstige, schnelle und praktische Methode zum Verbinden von Kunststoffen, leichten Blechen, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder anderen dünnen, leichten Materialien. Die Druckstifte haben speziell entwickelte Spreizschäfte, die für Kompression und Ausdehnung sorgen und dazu beitragen, dass das Befestigungselement in den vorgestanzten Löchern einrastet. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung macht.

Dieses Sortiment rastet in vorgebohrte Platten ein. Das wirksame Design sowie das Nylonmaterial, das für die Herstellung verwendet wird, machen sie beständig gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

Spreiznieten ‒ Einraststifte

Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.

Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.

Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.

Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Natur

Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2306

  • von 2