Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7302 € - 1,1133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6739 € - 0,7488 € | 9700 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7845 € - 0,8717 € | 150 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1575 € - 2,3972 € | 90 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7356 € - 0,8173 € | 370 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,585 € - 1,2885 € | 2044 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 1,2109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6895 € - 0,9806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4701 € - 0,5224 € | 1332 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7132 € - 1,3929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3512 € - 2,2984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3832 € - 1,9641 € | 450 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7132 € - 1,3929 € | 12150 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6815 € - 1,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1511 € - 6,4077 € | 150 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,344 € - 0,5599 € | 6838 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6097 € - 0,9598 € | 2250 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8371 € - 1,1882 € | 1100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.