Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Dieser hexagonale Abstandhalter aus Edelstahl mit Innen-/Innengewinde lässt sich leicht zusammenschrauben und bietet eine Trennung zwischen den Leiterplatten. Kann perfekt mit unserem Sortiment an Schrauben und Unterlegscheiben gepaart werden.
Artikelnr:

301220041556

1800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,1662 €
500 - 999 0,876 €
1000 + 0,7749 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

116,62 €

100 x 1,1662 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M2.5
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Edelstahl 303
Oberfläche Edelstahl
Spezifikationen X8crNiS18-9(303)
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns